製品概要
機能と利点
- 5V単一電源動作
- トランスペアレントな入力クランプ
- 出力バッファによって+6dB利得で150Ωの標準的なビデオ負荷を駆動
- 高画質/プログレッシブスキャン/標準画質テレビ用の選択可能なビデオフィルタ
- 高帯域幅信号に対するバイパス機能
- ACまたはDC結合の入力および出力
- 標準的な75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11508の評価キット(EVキット)は、MAX11508 ICを搭載した完全実装および試験済みの表面実装型回路基板です。MAX11508は、3チャネルビデオフィルタおよびバッファです。3チャネルフィルタの帯域幅は、高画質テレビ(HDTV)、プログレッシブスキャン(PS)、標準画質テレビ(SDTV)を受信するために選択可能で、1080pまたは広帯域RGB信号の場合はバイパスすることもできます。各チャネルは、トランスペアレントな入力クランプと2VP-Pで標準的な150Ω負荷を駆動可能な+6dBの出力バッファを備えています。
このEVキットのビデオ入力および出力信号はACまたはDC結合することができます。MAX11508のビデオ入力端子は、75Ωで終端され、出力端子は75Ωで逆終端されています。このEVキットは、5Vの単一DC電源で動作します。このEVキットは、MAX11509も評価することができます。MAX11508のEVキットは、MAX11508 ICが出荷時に実装されています。MAX11509を評価するには、ピンコンパチブルのMAX11509 ICの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- DVDプレーヤー
- DVR
- HDレコーダ
- HDTV
- パーソナルビデオレコーダ
- ビデオオンデマンド