-
MAX11500EVKIT: MAX11500 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)8/20/2007PDF125K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:5V
- 出力バッファは、+6dBの利得で150Ω標準ビデオ負荷を駆動
- 高精細(HD)ビデオフィルタ
- AC結合またはDC結合の入力/出力
- 標準75Ω入力/出力終端
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11500の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装PCBで、MAX11500 ICを搭載しています。MAX11500は、再生およびアンチエイリアシングアプリケーション用の3チャネルHDビデオフィルタです。フィルタの-3dB周波数は33MHzです。MAX11500は、+6dBの出力バッファを備え、2VP-Pビデオ信号を標準の150Ω負荷で駆動することができます。
MAX11500のEVキットは入力と出力とも、AC結合にもDC結合にも構成することができます。MAX11500ビデオ入力は、75Ωのグランドへの終端を備え、出力は75Ωの逆終端を備えています。このEVキットは、5Vの単一電源で動作します。
アプリケーション
- DVDプレーヤー
- HDレコーダ
- HDテレビセット
- 高画質セットトップボックスレシーバ
- パーソナルビデオレコーダ
- ビデオオンデマンド