-
MAX1149EVKIT_jp: MAX1149の評価キット/評価システム Data Sheet (Rev. 0)9/7/2005PDF243K
製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 使いやすいテストポイントを実装
- データロギングソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX1149の評価システム(EVシステム)は、MAX1149用評価キット(EVキット)とマキシムCMODUSBマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される総合8チャネルデータ収集システムです。MAX1149は、高速で、マルチチャネルの14ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XPソフトウェアは、MAX1149の機能を実行するのに使いやすいユーザインタフェースを提供します。
PCによるMAX1149の総合評価については、統合EVシステム(MAX1149EVCMODU)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともにCMODUSBモジュールを購入済みの場合や、他のマイクロコントローラベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1149EVKIT)をお求めください。<
このシステムはMAX1146、MAX1147、およびMAX1148も評価することができます。詳細については、データシートの「ハードウェアの詳細」を参照してください。これらの製品の無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ収集
- 医療用機器
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御