-
MAX11410BOB: MAX11410 Breakout Board Data Sheet (Rev. 0)11/23/2020PDF991K
製品概要
製品概要
アナログ-デジタルコンバータ(ADC)は、産業、医療、センサーシステムなど、多数の電子アプリケーションでのセンシング用に、信号の高精度の測定およびデジタル形式への変換を提供します。MAX11410は高速、24ビットデルタシグマADCです。デルタシグマADCを使用する開発には、アナログシステム、電源、デジタルインタフェース、およびファームウェアの専門知識が必要です。MAX11410ブレークアウトボードによって、開発プロセスを迅速化することができます。
MAX11410ブレークアウトボードは、MAX11410 (24ビット、1.9ksps、デルタシグマADC)を使用する迅速なプロトタイプ作成および開発を可能にします。このボードは、SPI通信用に設定可能な拡張ポートを備えた任意のArduino™対応またはMbed™対応プラットフォームシステムとインタフェースします。さらに、MAX11410ブレークアウトボードは、ボードエッジの2 × 6直角ヘッダ(Digilentinc. com Pmodインタフェース仕様に対応)ボードエッジの2 × 6ヘッダのインタフェースタイプ2A (拡張SPI)のPmod™接続を備えたシステムとの組み合わせで動作します。MAX11410ブレークアウトボードには回路図、設計ファイル、およびファームウェアも付属するため、直ちに使用して将来のプロジェクトへと向かうことができます。
このボードは、1.71V~5.5Vの範囲のロジックレベルを備えたSPIとインタフェースします。
このボードにはMAX11410ATI+が実装されています。
アプリケーション
- ポータブル機器
- 抵抗ブリッジ測定
- センサー測定
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。