-
3162: MAX1132およびMAX1133の評価キット/評価システム Data Sheet1/1/1900PDF230K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1132評価システム(EVシステム)は、MAX1132評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される単一チャネルの総合データ収集システムです。MAX1132は、高速で、単一チャネルの16ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアでは、MAX1132の機能を実行するのに便利なユーザインタフェースを提供しています。PCによるMAX1132の総合評価については、総合EVシステム(MAX1132EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1132EVKIT)をお求めください。
アプリケーション
- データ収集
- 産業用I/Oモジュール
- 産業用プロセス制御
- 医療用機器
- ポータブルバッテリ駆動機器