-
MAX11301EVKIT: Evaluation Kit for MAX11301 Data Sheet (Rev. 0)5/22/2015PDF6M
製品概要
機能と利点
- アナログまたはデジタルの制御または検知用の20のPIXI™ポート
- 2つの外部温度センサー(2N3904)
- 50ピン信号ヘッダ(20ポート、2つの温度、および電源)
- I2Cインタフェース端子
- オプションの2.5Vリファレンス内蔵(MAX6071)
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7、およびWindows 8.0/8.1対応ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル付属)
- RoHS準拠
- 実証済み4層PCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11301の評価キット(EVキット)は、12ビットADC、12ビットDAC、アナログスイッチ、およびGPIOを内蔵した20ポートプログラマブルミックスドシグナルI/OのMAX11301を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットにはICの機能を実行するための簡素なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows XP®、Windows Vista®、Windows® 7、およびWindows 8.0-/8.1対応ソフトウェアも含まれています。
このEVキットは、MAX11301GTL+が実装されています。SPIインタフェースのために、マキシム・インテグレーテッドはピン互換かつソフトウェア互換のMAX11300を提供しています。
アプリケーション
- 基地局RFパワーデバイスバイアスコントローラ
- 光コンポーネントの制御
- 産業用制御およびオートメーション
- 電源監視
- システム監視および制御
対象となる製品
関連資料
-
MAX11301EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP7M