製品概要

機能と利点

  • 最高サンプリングレート:250Msps (MAX1124)
  • 低電圧/低電力動作
  • 完全差動信号入力構成
  • 差動出力ドライバを搭載
  • オプションの2次トランスを搭載
  • 完全実装および試験済み
  • MAX1121 (8ビット)およびMAX1122 (10ビット)、およびMAX1123 (10ビット)も評価可能

製品概要

MAX1124の評価キット(EVキット)は、MAX1121 (8ビット、250Msps)、MAX1122 (10ビット、170Msps)、MAX1123 (10ビット、210Msps)、およびMAX1124 (10ビット、250Msps)アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)を評価するための全部品を搭載する完全実装および試験済みの回路ボードです。MAX1121~MAX1124は差動アナログ入力信号を受け付けますが、このEVキットはこれらの信号をユーザが用意するシングルエンド信号源から生成します。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムによって、ADCが生成するディジタル出力を容易に収集することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作します。このEVキットには、ユーザが用意するAC信号から、差動クロック信号を生成する回路が搭載されています。このEVキットには、MAX1124が実装されています。ピンコンパチブルのMAX1121/MAX1122/MAX1123を評価するための無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • ケーブルヘッドエンドシステム
  • 通信テスト機器
  • デジタルプリディストーションレシーバ
  • レーダおよび衛星サブシステムアンテナアレイ処理
  • ワイヤレスおよび有線ブロードバンド通信

対象となる製品