製品概要
機能と利点
- ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
- 5MHz SPIインタフェース
- 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート
- 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
- 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
- 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
- DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
- 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
- ADCの設定を保存可能
製品概要
この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1121Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。
- スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
- FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoard™に接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
- ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。
このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。
ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。このEVキットは、ボード上にトランスとデジタルアイソレータが実装されており、ZedBoard/ボード上のプロセッサからICを絶縁します。
MAX11214のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11214EUG+が実装されており、MAX11216のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11216EUG+が実装されています。
アプリケーション
- ATE
- 高精度ポータブルセンサー
- 医療用機器
- 科学計測
- 地震データ収集
関連資料
-
MAX11214EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP4M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。