-
MAX11131EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11131 Data Sheet (Rev. 0)5/14/2012PDF12M
製品概要
機能と利点
- リファレンス電圧(REF+)実装:2.048Vおよび2.5V
- 4つのチャネル用の入力バッファ実装
- クイック評価のための抵抗ラダー
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB PC接続
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11131の評価キット(EVキット)は、16チャネル、12ビット、SPI、3Msps ADCのMAX11131を評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアも備え、ICの各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。このEVキットは、エクスポーズドパッドを備えた28ピンTQFNパッケージのMAX11131ATI+が実装されています。
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。