製品概要
機能と利点
- 最大サンプルレート:2.2Gsps
- LVDSデータ出力
- アナログおよびディジタル電源およびグランド接続を分離
- 最適化された6層PCB設計
- ロジックアナライザへの接続を容易にするピンヘッダコネクタ
- クーリングファン搭載
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX109の評価キット(EVキット)は、トラック/ホールドアンプおよび1:4デマルチプレクサによるLVDS出力を備えた8ビット、2.2Gsps、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)のMAX109の性能を評価するために必要とされるすべての部品を搭載した完全実装および試験済みPCBです。MAX109のEVキットのアナログおよびクロック入力信号は差動またはシングルエンドのいずれかが可能です。このEVキット回路は、ADCの制御入力を設定するコネクタを提供します。逆多重化されたADCのLVDSディジタル出力は、ユーザ提供の高速ロジックアナライザまたはデータ収集システムで取り込むことができます。ヒートシンクのファンモジュールが提供されており、MAX109のダイの温度制御およびコンバータのダイナミック性能をさらに改善します。
アプリケーション
- ATEシステム
- デジタルオシロスコープ
- デジタルRF/IF信号処理
- 電子戦(EW)システム
- 高エネルギ物理計器
- 高速データ収集システム
- 光検出および測距(LIDAR)
- レーダ警戒レシーバ(RWR)
関連資料
-
MAX109EVKIT: Evaluation Kit for the MAX109 Data Sheet (Rev. 0)2008/09/03PDF0M