製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。
アプリケーション
- 流量計
- 低電力データ収集
- ポータブル温度モニタ
- タッチスクリーン