-
3573: MAX1036の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF151K
製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- Windows 95/98評価ソフトウェア
- 2線シリアルインタフェース
- 完全実装およびテスト済み
製品概要
MAX1036の評価キット(EVキット)は、MAX1036の評価用に設計してあります。MAX1036は、2線シリアルインタフェース付きの8ビット4チャネル(2つの差動チャネル) ADCです。MAX1036評価キットボードは、標準モード(Sモード)、ファーストモード(Fモード)、およびハイスピードモード(HSモード)の3種類の標準2線シリアルインタフェース速度をサポートしていますが、この評価キットに付属のソフトウェアは標準モードのみをサポートしています。
付属のWindows® 95/98ソフトウェアはIBM®互換PCのパラレル(プリンタ)ポートを使用して、2線シリアルインタフェース(Sモード)でプロセッサをエミュレートします。また、このWindowsソフトウェアでは使いやすいグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供しており、コントロールボタンとプルダウンメニュを使ってMAX1036の機能を実行できます。
パラレルポート利用可能なPCでMAX1036を総合評価する場合には、MAX1036EVKITをお求めください。
アプリケーション
- バッテリ駆動試験装置
- ハンドヘルドポータブルアプリケーション
- 医療用機器
- 受信信号強度インジケータ
- ソーラーパワー遠隔システム
- システム監視