-
MAX1011EVKIT: MAX1011の評価キット Data Sheet (Rev. 0a)2/1/1998PDF90K
製品概要
機能と利点
- 有効ビット数:5.85 (アナログ入力周波数20MHz)
- 電源およびグランド接続をアナログとディジタルで独立させた最適化PCBを使用
- シングルエンドまたは差動アナログ入力
- スクエアピンヘッダにより、ロジックアナライザとディジタル出力を容易に接続
- ADCのフルスケール利得範囲はユーザによって選択可能
- 完全実装済み、試験済みの表面実装ボード
製品概要
MAX1011の評価キット(EVキット)は、6ビット90Msps MAX1011アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)の評価を容易にします。本キットには、内蔵発振器を電圧制御発振器(VCO)として動作させるために必要な基本部品が含まれています。各ボードは簡単に外部クロックソース用に変えることができます。
電源、アナログ入力およびディジタル出力コネクタにより、素子への接続を簡単に行うことができます。PCBは、可能な限り最高のダイナミック特性を保証するようにレイアウトが最適化されています。EVキットには、MAX1011が含まれています。