-
MAX038EVKIT: MAX038の評価キット Data Sheet (Rev. 0)4/20/2006PDF157K
製品概要
機能と利点
- 動作周波数:352kHz~10MHz
- 調整可能なデューティサイクル
- 2.5Vリファレンス出力
- TTLコンパチブルSYNC出力
- 完全実装、試験済み
製品概要
MAX038の評価キット(EVキット)は、提供コンポーネントで10MHzまでの正確な三角波/のこぎり波、正弦波、方形波/パルス波を発生できる高周波数ファンクションジェネレータです。出力周波数およびデューティサイクルは、内蔵のポテンショメータで容易に調整できます。正弦波、方形波、三角波の選択または50%デューティサイクルの固定には、取外し可能なジャンパを使用します。出力は、50Ω同軸ケーブルを駆動できるMAX442アンプでバッファリングしています。このMAX038のEVキットは、完全実装、試験済みです。
アプリケーション
- 周波数変調器
- 周波数シンセサイザ
- FSK発生器正弦波および方形波
- 位相ロックループ(PLL)
- 高精度関数発生器
- パルス幅変調器
- 電圧制御発振器