製品概要

機能と利点

  • アクティビティおよび心拍数を監視してAndroid®モバイルアプリにストリーミング
  • 心臓に関する拍動ごとの生理学的データを収集
  • センサーからの生データおよびアルゴリズムの出力へのアクセスを提供
  • アルゴリズムの出力データ:心拍数、心拍変動、歩数、およびアクティビティ分類
  • 構築とプロトタイプ作成に必要な設計期間を最大9カ月短縮
  • 必要な電力は他のソリューションの半分以下、スペースは3分の1
  • 1回の充電で最大7日間動作

製品概要

腕時計型心拍数およびアクティビティモニタのMAX-HEALTH-BANDは、ウェアラブルデザイン用ヘルスセンサーから高精度バイタルサインおよび生データを抽出するための簡素化された手段を提供します。この独自の評価/開発プラットフォームは、最適化された光パルスオキシメーター/心拍数センサーのMAX86140と、ウェアラブルパワーマネージメントソリューションのMAX20303を使用して、マキシムのモーション補償されたヘルスセンサーアルゴリズムを紹介します。MAX-HEALTH-BANDは、カスタマイズされたアルゴリズムの開発用に、アルゴリズムの出力およびヘルスセンサーからの生データをBluetooth®を介してスマートフォンアプリにストリーミングします。また、このプラットフォームはホワイトボックスライセンス用にも提供されます。

MAX-HEALTH-BANDは、生のPPGおよび加速度計データ以外に、歩数、アクティビティの分類、心拍数、および心拍変動を示す拍動間隔を監視します。MAX-HEALTH-BANDには、腕時計型の心拍数およびアクティビティバンド、USB充電ケーブル、およびAndroidベースのアプリケーションをダウンロードするための説明書が付属します。

アプリケーションをダウンロード ›

アプリケーション