製品概要
製品概要
RapID Platform Network Interface ソリューションは、産業用プロトコルとネットワーク・トラフィックを管理する事前テスト済みの産業用ネットワーク・インターフェースです。モジュールの統合インターフェースにより、ハードウェアおよびソフトウェアの単一ホスト・インターフェース設計は、PROFINET、PROFINET IRT、PROFIBUS、EtherNet/IP、EtherNet/IP と DLR、EtherCAT、ModbusTCP をサポートしています。必要な産業用プロトコルをサポートするネットワーク・インターフェースの種類を選択できます。また、統合インターフェースでは、ホスト・プロセッサのハードウェアまたはソフトウェアのインターフェースを変更しなくてもプロトコルの切り替えや更新が可能です。ネットワーク・インターフェースでは、UART、16 ビット・パラレル・インターフェース、またはイーサネット(予定)を介してホスト・プロセッサに接続できます。
評価用キットを使用すると、ホスト・プロセッサとネットワーク・インターフェース・モジュールの接続をすぐに評価することができます(モジュールは別売)。ホスト側の通信が確立された後は、サードパーティの PC ベースのツールまたはベンダー固有のプログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)を使って通信を評価できます。ホスト・プロセッサと PLC 間の通信パスは、ネットワーク・インターフェースを末端のフィールド・デバイスに組み込む前に完全に検証できます。ぜひ評価用キットの内容を確認してみてください。
対象となる製品
Package Contents
ネットワーク・インターフェース評価用キットの内容:
- ネットワーク・インターフェース基板
- UART パーソナリティ・モジュール
- パラレル・インターフェース・パーソナリティ・モジュール
- イーサネット・パーソナリティ・モジュール(予定)
- 電源とコンセント・アダプタ
- イーサネット・ケーブル
- USB ケーブル
- Innovasic 開発者ポータル情報カード
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。