製品概要

機能と利点

  • 正側(供給)単電源:97 mA で 5 V 
  • 変換損失:24 GHz ~ 30 GHz で 10 dB(代表値)
    • 30 GHz ~ 34 GHz で 10.5 dB(代表値)(アップコンバータ)
  • 入力 IP3:24 GHz ~ 30 GHz で 17.5 dBm(代表値)
    • 30 GHz ~ 34 GHz で 20 dBm(代表値)(アップコンバータ)
  • 2 × LO/RF アイソレーション:30 GHz ~ 34 GHz で 36 dB(代表値)
  • 広い IF 帯域幅:DC ~ 4 GHz
  • 統合化された LO アンプ4 dBm 入力
  • 低調波励起(2 逓倍)の LO
  • RoHS 準拠、24 ピン、3.90 mm × 3.90 mm LCC パッケージ

製品概要

RF 設計の評価用ボードにハンダ処理された LO  アンプを内蔵した 24 ~ 34 GHz 低調波励起(2 逓倍)のMMIC ミキサー。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。