製品概要
製品概要
The HMC7950LS6 evaluation board is a two-layer board fabricated using Rogers 4350 and using best practices for high frequency RF design. The RF input and RF output traces have a 50 Ω characteristic impedance.
The evaluation board and populated components are designed to operate over the ambient temperature range of −40°C to +85°C. For proper bias sequence, please see the Applications Information section of the datasheet.
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。