製品概要

製品概要

EV1HMC7810ALC3 は、Rogers 4350B を基本とした実装済みの評価用ボードです。通常動作では、2 つの外部電源電圧 VDD が必要です。電源ピン VDD と VDD_EXTP/VDD_EXTN で 3.3V/150mA です。HMC7810A VCTL のゲインを調整するには、テスト・ポイントを使用できます。VCTL が −1.5 V のときにゲインが最大になり、VCTL が 0 V のときにゲインが最小になります。また、内蔵ピーク検出器の VDET および VREF 出力は、VDET および VREF と記載されているテスト・ポイントからモニタできます。外部自動ゲイン制御を実装するには、アナログ減衰器およびピーク検出器の機能を使用してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。