製品概要

製品概要

EV1HMC129ALC4 は、Rogers 4350 と FR4 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。


アプリケーションで使用される回路ボードについては、RF 回路設計技術を使用してください。信号ラインには 50 Ω インピーダンスが必要であり、パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドはグラウンド・プレーンに接続する必要があります。十分な数のビア・ホールを使用して上面と下面のグラウンド・プレーンを接続してください。評価用回路ボードはアナログ・デバイセズから入手できます。

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。