製品概要

製品概要

The HMC1087F10 evaluation board is a two layer PCB fabricated using 10 mil thick Arlon 25FR or Rogers 4350B copper clad. The PCB is mounted to a metal heat spreader which assists in providing thermal relief to the part as well as mechanical support to the PCB. Mounting holes allow for easy attachment to larger heat sinks for improved thermal management. The RF input and RF output traces have a 50 ohm characteristic impedance and the board is populated with components suitable for use over the entire Operating Temperature range of the part.

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。