製品概要

製品概要

This page provides information for the Filter Wizard evaluation board system, for use with designs created in Analog Filter Wizard - www.analog.com/filterwizard. For other active filter-related evaluation boards, please visit Evaluation Board for Active Filters.

The Filter Wizard evaluation board system consists of a motherboard and several daughterboards. These boards are shipped unpopulateduse BOM and assembly information generated in Analog Filter Wizard to order components and assemble complete filter design.

The motherboard/daughterboard system gives you the following advantages:

  • Change stage order quickly – For example, to evaluate tradeoffs between various amplifiers (noise performance vs. input range, etc)
  • Use different stage types in the same design – There are several daughterboard models to support different types of stages. These daughterboards can be mixed-and-matched in the same design. For example, combining stages that utilize both single and dual package op amps. Also, combine a low-pass and a high pass stage to create a band-pass filter.
  • Measure individual stage performance easily – Single stages can be debugged in isolation.

Each daughterboard order contains boards for 4 stages.

ソフトウェア

設計ツール

アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使えば、ローパス、ハイパス、バンドパスなどのオペアンプの設計が数分で出来ます。設計のプロセスにおいて、実際の回路の動作に理想的な仕様、フィルタ設計の特性を観察することができます。 このツールを使用すれば、フィルタ・アプリケーションのニーズに応じて順を追ってオペアンプを選択し、設計することができます。プロセスが終了すると、部品表やSPICEネットリスト作成されます。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。