製品概要

製品概要

EVAL-ADXL367Zは、ADXL367を既存のシステムに簡単に接続できる、シンプルなブレークアウト・ボードです。ADXL367は、ナノワットの3軸デジタル出力加速度センサーで、業界をリードする低消費電力と内蔵機能により様々なアプリケーションに適しています。EVAL-ADXL367Zは小型サイズであるため、システム性能と加速度センサーの性能に対する影響は最小限に抑えられます。そのため、既存のシステムにおけるADXL367の評価に最適です。ADXL367には、SPIまたはI2Cを介したデジタル通信が必要です。EVAL-ADXL367Zにはプロセッサは内蔵されていません。また、ファームウェアは外部から提供する必要があります。プロセッサが内蔵されている評価用ボードについては、EVAL-ADXL367-SDPを参照してください。

市場&テクノロジー

  • 産業用機器
  • デジタル・ヘルスケア
  • プロシューマ
  • オートモーティブ
  • 航空宇宙&防衛

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。