製品概要

製品概要

The EVAL-ADV7282EBZ is an evaluation board for the ADV7282. The EVAL-ADV7282BZ consists of an ADV7282 video decoder and an ADV7391 video encoder.


Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain4). The analog video from the Video Inputs is fed into the ADV7282 video decoder. The ADV7282 video decoder converts the analog video it into an 8 bit ITU656 digital stream.


The ITU656 digital output stream of the ADV7282 is fed to header J5 and into the ADV7391 video encoder. The ADV7391 video encoder converts the digital stream into an analog YPbPr output. The analog YPbPr output is fed to the Video Ouptut connectors on the EVAL-ADV7282EBZ.


対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。