製品概要
製品概要
EVAL-ADV7281EBZ は ADV7281 の評価用ボードです。EVAL-ADV7281EBZ は、ADV7281 ビデオ・デコーダおよび ADV7391 ビデオ・エンコーダから構成されています。
アナログ・ビデオはビデオ入力(Ain1 ~ Ain4)に供給されます。ビデオ入力からのアナログ・ビデオは ADV7281 ビデオ・デコーダに供給されます。ADV7281 ビデオ・デコーダは、アナログ・ビデオを 8 ビット ITU656 デジタル・ストリームに変換します。
ADV7281 の ITU656 デジタル出力ストリームは、ヘッダー J5 から ADV7391 ビデオ・エンコーダに供給されます。ADV7391 ビデオ・エンコーダは、デジタル・ストリームを アナログ YPbPr 出力に変換します。アナログ YPbPr 出力は、EVAL-ADV7281EBZ のビデオ出力コネクタに供給されます。