製品概要

製品概要

The EVAL-ADV7280MEBZ is an evaluation board for the ADV7280-M. Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain8). The EVAL-ADV7280MEBZ can receive analog video in CVBS , S-Video(YC) and Component (YPbPr) formats.

The EVAL-ADV7280MEBZ converts analog video into an MIPI® CSI-2 output (8-bit YCrCb 4:2:2).


The MIPI® CSI-2 output of the consists of one differential data lane (D0+ and D0-) and one differential clock lane (Clk+ and Clk-). These are output to the SMA connectors on the evaluation board.

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。