製品概要

機能と利点

  • 11Aのピーク短絡電流
  • 非飽和保護回路
  • ミラー・クランプ内蔵
  • CMOS入力ロジック・レベル
  • 12V~30V出力駆動
  • TO-220およびTO-247のスイッチ・フットプリントをサポート

製品概要

EVAL-ADuM4146EBZは、ADuM4146高度絶縁型ゲート・ドライバをサポートします。EVAL-ADuM4146EBZに搭載されているのはADuM4146BRWZグレードのモデルですが、3つのグレードすべてと互換性があります。この評価用ボードは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)用のフットプリントを、TO-247、TO-220、および0.100インチ間隔のピン・パッケージ内に備えているため、様々な電源デバイスでADuM4146を評価できます。EVAL-ADuM4146EBZのフットプリントにより、非飽和検出やミラー・クランプ動作の評価を容易に行うことができます。

ADuM4146のその他の詳細については、ADuM4146のデータシートを参照してください。この評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

サポートされるiCouplerモデル

  • ADuM4146ARWZ
  • ADuM4146BRWZ
  • ADuM4146CRWZ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。