製品概要
機能と利点
- mIDAS-Linkエミュレータ経由で接続
- 電源オプション:9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源
- ADuCM420開発システムは、最小限の外付け部品でADuCM420の性能評価を容易にします
製品概要
ADuCM420は、高性能のアナログ周辺機器とデジタル周辺機器を備えた、完全集積型のシングル・パッケージ・デバイスです。ADuCM420は、12ビット、2MSPSデータ・アクイジション機能を備え、最大16個の入力ピン、ARM® Cortex®-M33プロセッサ、電圧D/Aコンバータ(DAC)12個および256kBフラッシュ/EEメモリ2個を内蔵しており、64ボールのウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
ADuCM420開発システム(EVAL-ADUCM420QSP1Z)には、高精度アナログ・マイクロコントローラADuCM420の全機能を評価するために必要な、あらゆる機能がパッケージングされています。ADuCM420には、外部AINxチャンネル12個、電圧出力DAC(VDAC)のほか、レジスタを介して構成可能な、汎用入出力(GPIO)との様々な共有機能が塔載されています。VDACチャンネルは、フル・スケールで最大2.5Vまたは3.3Vの出力範囲を生成します。
EVAL-ADUCM420QSP1Zボードは、デバイスへの電力供給に、低ノイズ、低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを使用します。ADuCM420への電力供給方法には、次の3通りのオプションがあります。9V電源アダプタ、5V外部電源端子ブロック、USB電源。
ユーザ・ガイドには、EVAL-ADUCM420QSP1Zの評価用ボード接続について、ステップ・バイ・ステップの設定方法が記載されています。このユーザ・ガイドには、ダウンロードが必要なサードパーティ・ソフトウェア・ツールの評価バージョンに関する情報も記載されています。このほか、このユーザ・ガイドには、提供されたサンプル・コードのロード方法も記載されています。EVAL-ADUCM420QSP1Zボードの写真を、図1に示します。
このユーザ・ガイドを参考にして、個々のエンド・システム条件において独自のユーザ・コードの生成/ダウンロードを実行できます。
ADucM420の完全な仕様については、ADuCM420のデータシートに記載されていますので、EVAL-ADUCM420QSP1Zボードを使用する際は、ユーザ・ガイドと併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- EVAL-ADUCM420QSP1Z評価用ボード
- USBケーブル1本
はじめに
必要なソフトウェア
- ADuCM420インストーラ
- MDIOWSD
- Keil® μVision®5
- IARインストーラ
- IAR IDEソフトウェア
関連資料
-
EVAL-ADUCM420 - Schematic2021/01/15PDF100 K
-
UG1807: ADuCM410/ADuCM420 Hardware Reference Manual (Rev. A)2023/06/13PDF2 M
-
UG1926: ADuCM420 Development System: Getting Started Tutorial (Rev. 0)2021/01/17PDF1 M
-
ADuCM420 Gerber Files2021/05/06ZIP894 K