製品概要

製品概要

The ADuCM320 is a dual-die stack system on-chip designed for diagnostic control on fixed wavelength laser optical module applications. It features a 16-bit (14-bit accurate) multichannel SAR ADC, an ARM® Cortex-M3 processor, 8 voltage DACs, 4 current output DACs, and flash/EE memory packaged in a 6 mm × 6 mm 96 ball BGA package.The ADuCM320 development system allows evaluation of ADuCM320 silicon.

Development System Kit Contents

  • An evaluation board (EVAL-ADuCM320EBZ) that facilitates performance evaluation of the device with a minimum of external components
  • An Analog Devices, Inc., J-Link OB emulator (USB-SWD/UART-EMUZ)
  • 1 USB cable
  • 1 installation DVD

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
SUB-20-LB-1.2
For evaluating MDIO download mode using MDIOWSD

Product Downloads

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。