-
UG-041: ADuC8xx Evaluation Kit Getting Started User Guide8/20/2009PDF679 kB
製品概要
製品概要
Development System for evaluation of the ADuC812, 8-Channel 12-Bit ADC + Dual 12-Bit DAC + 8K-Byte Flash MCU.The QuickStart Kits for the ADuC8x-series (8052-core) Precision Analog Microcontrollers feature serial-port download/debug capability and an assembly-source debugging environment.
対象となる製品
関連資料
-
MicroConverter®開発ツール3/5/2015
-
MicroConverter® On-Chip Download/Debug Kernel12/1/2014
-
Evaluation Board2/2/2004PDF
-
Schematic and Board Outline2/2/2004PDF
-
CAD Files - Gerber PCB Layout Files2/2/2004
-
AN-1074: Understanding the Serial Download Protocol (Formerly uC004) (Rev. 0)8/10/2010PDF245 kB
-
UC-006: A 4-wire UART-to-PC Interface8/3/2004PDF157 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。