製品概要
製品概要
The ADT7301 evaluation board allows the ADT7301 digital temperature sensor to be quickly and easily evaluated using a PC. Using the evaluation board and its accompanying software, the ADT7301 evaluation board can be interfaced to a PC through its USB connection. The drivers will work on 32-bit Windows 7 machines.
Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。