製品概要

製品概要

This page contains ordering information for the evaluation board used to evaluate the ADRF6755 300 MHz to 2310 MHz I/Q Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO.

対象となる製品

推奨システム動作環境

  • ADRF6755 Evaluation Board (EVAL-ADRF6755SDZ)
  • SDP Controller Board

ソフトウェア

ACE Software

ZIP
130 KB
ACE plug-in for Board.ADRF6755 1.2021.31401 [Jul 29 21]
The ADRF6755 is a highly integrated quadrature modulator, frequency synthesizer, and programmable attenuator with an operating frequency range from 100 MHz to 2400 MHz.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

ハードウェア (1)

コントローラ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。