製品概要

機能と利点

  • ADRF5740デバイスと外部コンポーネントを搭載
  • RFコネクタ
  • 試験装置に簡単に接続可能
  • キャリブレーション用のスルー・ライン

製品概要

ADRF5740-EVALZ-185およびADRF5740-EVALZ-292は、ADRF5740の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5740は、10MHz〜60GHzで動作する、シリコン・プロセスで製造された4ビット・デジタル減衰器です。ADRF5740-EVALZ-292には2.92mm RFコネクタが、ADRF5740-EVALZ-185(図1を参照)には1.85mm RFコネクタが搭載されています。

ADRF5740の詳細については、ADRF5740のデータシートを参照してください。ADRF5740-EVALZ-185またはADRF5740-EVALZ-292を使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。