製品概要
製品概要
ADRF5721-EVALZは、4層の評価用ボードです。上下銅層は 2.2 ミル(1.5 オンス)あり、誘電体材料によって分離されています。
すべての RF パターンと DC パターンは部品面配線層の上に配線されています。一方、内層と底面配線層は RF 伝送ラインにグラウンドを提供するグラウンド・プレーンです。部品面の誘電体は、最適な高周波性能を発揮する 12 ミルの Rogers RO4003 です。内側と底面の誘電体は、機械的強度を実現します。ボード全体の厚さが62ミルあるので、2.4mmのRFランチャをボード端に接続できます。
関連資料
-
ADRF5721/ADRF5731 Gerber Files2018/07/09ZIP325 K