製品概要
機能と利点
- ADRF5519用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5519は、2.3GHz~2.8GHz、20W、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5519には、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5519の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5519-EVALZについて説明します。ADRF5519-EVALZの写真を図1に示します。
ADRF5519データシートには、ADRF5519の全仕様が記載されています。ADRF5519-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5519のデータシートを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
DC電源
ネットワーク・アナライザ