製品概要
機能と利点
製品概要
ADRF5345は、シリコン・プロセスを使って製造した、高直線性の単極四投(SP4T)スイッチです。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5345の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5345-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真については、ユーザ・ガイドの図1を参照してください。
ADRF5345のデータシートには、ADRF5345の全仕様が記載されています。ADRF5345-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5345のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。