製品概要
機能と利点
- ADRF5301用のフル機能評価用ボード
- 試験装置への簡単な接続
- キャリブレーション用のスルー・ラインを内蔵
製品概要
ADRF5301-EVALZは、ADRF5301の機能と性能を評価するように設計されています。ADRF5301は、周波数範囲37GHz~49GHzのシリコンSPDT反射スイッチです。ADRF5301-EVALZ(図1を参照)には、2.4mmコネクタが搭載されています。
詳細については、ADRF5301のデータシートを参照してください。ADRF5301-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5301のデータシートも参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワークおよびスペクトラム・アナライザ
関連資料
-
ADRF5301 Gerber Files10/28/2022ZIP1 M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。