製品概要

製品概要

ADRF5250-EVALZ は、Rogers 4350B を基本とした 4 層の評価用ボードです。通常動作では、3.3 V または 5 V の VDD 電源が必要です。また、VSS 電源の接続に応じてイネーブルまたはディスエーブルになる負電源発生器を備えています。この負電源発生器は、VSS を 0 V にするとイネーブルになり、-3.3 V にするとディスエーブルになります。ADRF5250 は 3 ビットの 1.8 V ロジック互換制御インターフェースを備え、テスト・ポイント TP1、TP2、TP4 の V1、V2、V3 で制御できます。ADRF5250 のデジタル制御インターフェースでは、V1 のテスト・ポイントが最下位ビット(LSB)に相当し、V3 のテスト・ポイントが最上位ビット(MSB)に相当します。


RF パスのモードは、デジタル制御電圧の真理値表によって決まります。この真理値表は、ADRF5250 のデータシートに掲載されています。詳細については、ADRF5250 のデータシートでアプリケーション情報のセクションを参照してください。

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。