製品概要
機能と利点
- ADRF5043デバイスとアプリケーション用回路を搭載
- 2.4mm RFコネクタ
- 電源および制御用のDCテスト・ポイント、キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5043-EVALZ(図1を参照)は、ADRF5043の機能と性能を評価できるように設計されています。ADRF5043は、9kHz~44GHzで動作する、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使って製造された無反射のSP4Tスイッチです。ADRF5043-EVALZ評価用ボードはADRF5042-EVALZと表記されています。ADRF5042およびADRF5043の両方で同じプリント回路基板(PCB)が使用されています。</p?
ADRF5043の詳細については、ADRF5043のデータシートを参照してください。ADRF5043-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
対象となる製品
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
評価用設計サポートファイル (1)
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。