製品概要

機能と利点

  • リファレンスループとヒーターループの両方の完全なアプリケーション回路が含まれています
  • トップカバーとボトムカバーが含まれています ADR1000の場合
  • VPGフォイル抵抗器の上部カバーと下部カバーが含まれています
  • パネルに取り付けられたバナナプラグには、標準の0.75"センターがあります
  • 標準の0.75"バナナセンターは、HP3458または標準のデュアルケーブルに直接接続します
  • 低熱用の銅テルライドメスバナナジャックが含まれています
  • RoHS準拠

製品概要

ADR1000H-EBZを使用すると、8ピンTO-99パッケージの超安定6.6Vシャント電圧リファレンスであるADR1000AHZを評価できます。

DUTは、PCBの扇形の切り欠きの中心にあり、PCBからDUTへの機械的結合を弱めるように設計されています(温度と湿度には効果的ですが、たわみには効果がありません)。PCBには、ヒータートランジスタから制御回路への熱の結合、およびDUTと抵抗の間の熱の結合を防ぐための熱「バッフル」(スロット)もあります。ヒーター温度は、古いLTZ1000と同様に、標準の13k:1k分周器によって設定されます。ただし、ADR1000は、分圧器に印加されるADR1000の電圧がわずかに低いため、LTZ1000(70C)よりも約5度暖かく(75C)動作します。

対象となる製品

はじめに

必要な装置

  • 12V〜18V(公称15V)に対応したベンチトップラボ電源
  • いくつかの桁のDMM(HP3458やKeithley 2001など)
  • 2本のバナナプラグケーブル、または1本のデュアルケーブル
  • Guard付きメーター用の追加ケーブル1本、またはPomona1167-18を使用

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。