製品概要
機能と利点
- ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
- エンド起動2.92mm(K)ジャックRFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス
- ドレインまたはゲートのパルス機能
製品概要
ADPA1107-EVALZは、アルミ製ヒート・スプレッダに取り付けられた、厚さ10ミルのRogers 4350B、銅被覆を使用した2層のプリント回路基板(PCB)で構成されています。ヒート・スプレッダは、デバイスの熱放散を実現すると共にPCBに機械的支持を与えます。ヒート・スプレッダには取り付け穴があるので、ヒート・シンクに取り付けることができます。また、スプレッダを熱板や冷却板にクランプすることもできます。ADPA1107-EVALZのRFINおよびRFOUTポートは、2.92mm(K)メス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADPA1107-EVALZには、デバイスの動作温度の全範囲での使用に適したコンポーネントが搭載されています。ボード・パターン損失を補正するため、J6コネクタとJ5コネクタの間にスルー・キャリブレーション・パスが用意されています。スルー・キャリブレーション・パスを使用するには、J5およびJ6に2.92mm(K)のメス同軸コネクタを差し込む必要があります。
グラウンド、電源、ゲート制御、およびディテクタ出力電圧は、ADPA1107-EVALZの2つのテスト・ポイント(TP1とTP2)と2つの24ピン・ヘッダ(J3とJ4)を介して供給されます。これら4つのヘッダのピン配置は、表1に詳細を示しています。
ADPA1107-EVALZのRFパターンは、50Ωで接地されたコプレーナ導波路です。パッケージのグラウンド・ピンと露出パッドは、グラウンド・プレーンに直接接続します。ヒート・スプレッダへの適切な電気伝導および熱伝導を確保するため、グラウンド・パッド直下の領域に特に集中させる形で、上面と底面のグランド・プレーンを複数のビアで接続しています。
ADPA1107-EVALZにはドレイン・パルシング・ボード(パルサ・ボード)が付属しています。このボードをADPA1107-EVALZヘッダーに接続し、ADPA1107-EVALZへのドレイン電圧の接続や切り離しを制御する負のゲート電圧や制御信号を提供することで、ADPA1107のバイアスを制御するように構成できます。また、ADPA1107-EVALZはゲート・パルス・モードで単独で動作することもできます。ゲート・パルス・モードでは、ADPA1107のVGG1ピンに負のパルスが入力されます。
ADPA1107の詳細については、ADPA1107のデータシートを参照してください。ADPA1107-EVALZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
はじめに
必要な装置
必要な資料
関連資料
-
ADPA1107 Gerber Files7/2/2021ZIP242 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。