製品概要

機能と利点

  • 4.0V~6.7Vの入力電圧
  • ADP5062 VINx、ISO_Sx、およびISO_Bxピン向け高電流端子
  • ADP5062の動作はI2Cインターフェースを使用して設定可能
  • 評価ソフトウェア付属

製品概要

ADP5062チャージャ評価システムは、ADP5062CP-EVALZとUSBシリアル変換入出力インターフェース(USB-SDP-CABLEZ)で構成されています。ADP5062CP-EVALZのすべての機能と回路は、1つのI2Cバス・コネクタを介して制御されます。I2Cバスは、ADP5062を直接操作し、デジタル入出力信号はI2Cバスのオンボード入出力エクスパンダ回路を通じて制御されます。ADP5062CP-EVALZは、VDDIO生成用の3.4Vレギュレータも備えています。ADP5062CP-EVALZには、簡単に評価できるようにジャンパと多数のテスト・ポイントも含まれています。

ADP5062評価および設計ソフトウェアには、ADP5062グラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)3.0インストーラが含まれています。USB-SDP-CABLEZと組み合わせてGUIを使用します。
 ADP5062の詳細は、ADP5062のデータシートに記載されています。ADP5062CP-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。