製品概要

機能と利点

  • PVIN1 入力電圧範囲:4.2 V ~ 15 V
  • 降圧出力電圧:2.5 V (0.6 V ~ 5.0 V までプログラマブル)
  • PVIN2 入力電圧範囲:0.65 V ~ 5 V
  • LDO 出力電圧:1.8 V (0.6 V ~ 3.3 V までプログラマブル)

製品概要

ADP5003CP-EVALZ 評価用ボードで、ADP5003 DC/DC コンバータおよびロー・ノイズ、低ドロップアウトのレギュレータ(LDO)の機能を検証できます。


ADP5003CP-EVALZ を使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。デバイス機能には、固定出力状態または適応ヘッドルーム制御状態の降圧レギュレータ、および外部クロックへの動作周波数の同期が含まれています。


ADP5003 の詳細な説明は ADP5003 データシートに記載されていますので、この評価ボードを使用する際は参照してください。

対象となる製品

パッケージの内容

  • ADP5003CP-EVALZ 評価用ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。