-
UG-930: Evaluating the ADP2360 DC-to-DC Switching Regulator (Rev. A)5/31/2016PDF290 K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲: 4.5 V ~ 60 V
- 出力電圧: 3.3 V
- パワー・グッド出力
製品概要
ADP2360CP-EVALZ 評価用ボードでは、ADP2360 DC/DC コンバータの機能を検証できます。
この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などの簡単なデバイス測定を評価できます。この評価用ボードは、パワーグッド出力やその他の機能(ソフト・スタート時間など)を提供します。最大インダクタ電流は、部品の値を変えることによって変更できます。
ADP2360 DC/DC コンバータのすべての仕様は、製品のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-930 と併せて参照してください。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
パッケージの内容
- ADP2360CP-EVALZ 評価用ボード
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。