-
UG-270: Evaluation Board for the 800 mA, 3 MHz Buck Regulator6/6/2011PDF190 kB
製品概要
製品概要
The ADP2147 is a high efficiency, low quiescent current, synchronous, step-down, dc-to-dc converter.The buck regulator automatically switches operating modes, depending on the load current level. At higher output loads, the buck regulator operates in PWM mode. When the load current falls below a predefined threshold, the regulators operate in power save mode (PSM), improving the light-load efficiency. The output voltage can be changed between two different settings under the control of a VSEL pin.
The 3 MHz switching frequency minimizes the size of external components.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。