-
EVAL-ADP2106: Evaluation Board for Step-Down DC-to-DC Converter Solution1/30/2007PDF536 kB
製品概要
製品概要
The ADP2106 evaluation board is a complete step-down dc-to-dc converter solution using the ADP2106 step-down dc-to-dc converter. It provides a ±1% accurate (±3% over all conditions) regulated output voltage with load currents up to 1.5 A. It comes in two versions: the ADP2106-1.8-EVAL with fixed output voltage of 1.8 V, and the ADP2106-EVAL with adjustable output voltage initially set to 2.5 V.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。