製品概要

製品概要

The ADP1610 evaluation hardware is for the ADP1610, a step-up dc-to-dc switching regulator capable of providing output voltage up to 12 V from 2.5 V to 5.5 V input voltage. The ADP1610 features an internal MOSFET switch, programmable soft-start, and fast transient response. Its frequency can be user-selected to operate at either 700 kHz to optimize the regulator for high efficiency or at 1.2 MHz to allow the use of a small surface-mount inductor.

対象となる製品

関連資料

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。