製品概要

製品概要

ADP1290CB-EVALZ 評価用ボードは、ADP1290 電力スイッチの機能を検証するために ADP1290 12 V、2A ロジック制御ハイサイド電力スイッチを使用しています。単電源、電圧計、電流計、負荷抵抗を用意するだけで、VIN-VOUT 抵抗(RDSON)、グラウンド電流、オフ状態電流などの簡単なデバイス測定が可能です。

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。