製品概要

機能と利点

  • 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
  • SMA 端子による便利な接続
    • サイド 1(VIN1/VDD1)およびサイド 2(VIN2/VDD2)の 3.3 V/2.5 V 電力
    • サイド 1(GND1)およびサイド2(GND2)のグラウンド
    • LVDS 入力信号: DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−
    • LVDS 出力信号: DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−
  • ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V 供給電力
  • すべての LVDS ドライバ/レシーバーに終端抵抗

製品概要

EVAL-ADN4650EB1Z では、外部部品なしで ADN4650 LVDS アイソレータを迅速かつ容易に評価できます。ADN4650 では、アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術を採用し、2 チャンネル・アイソレータとLVDS レシーバーおよびドライバを単一の 20 ピン、ワイド・ボディ SOIC パッケージに統合しています。非常に小さなジッタで、最大 600 Mbps のデータ・レートでの動作が可能です。

この評価用ボードには、アイソレータの両側に別々のグラウンド・プレーンと電源プレーンがあります。この分離によって、デバイスの両側を電気的に絶縁して ADN4650 を評価できます。ジャンパで選択可能な 3.3 V または 2.5 V の電源は ADN4650 の両側に必要です。オンチップ LDO を使用すると、2.5 V を外部の 3.3 V 電源から供給できます。

ADN4650 の全情報は、ADN4650 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド UG-933 と併せて参照してください。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。