製品概要
機能と利点
- 絶縁グラウンド・プレーン(ロジック側およびバス側)
- 高速レイアウトでは、2.5ギガビット動作および高精度のジッタ測定(ランダム・ジッタ実効値 < 1ps)をサポートします。
- SMA端子による便利な接続
- サイド1(VDD1)およびサイド2(VDD2)の1.8V電源
- ADN4622:サイド1(VIO1)とサイド2(VIO2)のLVDSレシーバー用3.3V電源
- サイド1のグラウンド(GND1)およびサイド2のグラウンド(GND2)
- LVDS入力信号:DIN1+、DIN1−、DIN2+、DIN2−、DIN3+、DIN3−、DIN4+、DIN4−
- LVDS出力信号:DOUT1+、DOUT1−、DOUT2+、DOUT2−、DOUT3+、DOUT3−、DOUT4+、DOUT4−
- ジャンパで選択可能なリフレッシュ・モード
- すべてのLVDSレシーバーに終端抵抗
製品概要
EVAL-ADN4622EB1ZとEVAL-ADN4624EB1Zを用いることで、外部部品を必要とすることなくADN4622/ADN4624低電圧差動伝送(LVDS)アイソレータの評価を手早く簡単に行うことができます。ADN4622/ADN4624では、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用し、4チャンネル・アイソレータとLVDSレシーバーおよびドライバを単一の28ピン、ワイド・ボディの精細ピッチSOICパッケージに統合しています。このデバイスは、低ジッタで最大2.5Gbpsのデータ・レートで動作できます。
EVAL-ADN4622EB1ZおよびEVAL-ADN4624EB1Zにはアイソレータの各サイドに別個のグランド・プレーンと電力プレーンが備わっています。この分離により、デバイスの両サイドのガルバニック絶縁を保ったままADN4622/ADN4624の評価を行うことができます。ADN4622/ADN4624デバイスの各サイドには1.8V電源が必要です。また、ADN4622には各サイドに3.3Vの電源も必要となります。
ADN4622/ADN4624の詳細については、ADN4622/ADN4624のデータシートを参照してください。このデータシートは、EVAL-ADN4622EB1ZまたはEVAL-ADN4624EB1Zの使用時に本ユーザ・ガイドと共に参照する必要があります。
Markets and Technologies
対象となる製品
Package Contents
EVAL-ADN4622EB1ZまたはEVAL-ADN4624EB1Zはじめに
必要な装置:
- 信号発生器
- オシロスコープ
- 電源
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。